您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: NITTO KOHKI
Created: 18.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
S-A - Socket
NITTO KOHKI
Cupla
For Medium and Low Pressure (Two-way shut-off)
SP CUPLA Type A, Body Material Brass / Stainless Steel / Steel
Female thread
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/medium_low_pressure_twoway/sp_cupla_a_brass_steel/female_thread/sa_socket.prj},{NB=CCB24021-00_6S-A_SUS_NBR_c},{ASSYNO=CB24021},{MODEL=6S-A},{S=R3/4},{MT=SUS},{M=645},{L=88},{D=55},{H=WAF.35},{T=Rc3/4},{XH=35},{SM=NBR},{CP=6P-A},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{C=36},{DXF=33.0},{J=43.5},{B=17.5},{X=52.5},{MNO=6S-A-SUS-NBR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
D
[mm]
H
WAF
[mm]
T
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
1S-A BRASS NBR
1S-A BRASS NBR
CB23971
R1/8
BRASS
79
48
24
WAF.14
Rc1/8
NBR
2S-A BRASS NBR
2S-A BRASS NBR
CB23983
R1/4
BRASS
128
58
28
WAF.19
Rc1/4
NBR
3S-A BRASS NBR
3S-A BRASS NBR
CB23995
R3/8
BRASS
202
65
35
WAF.21
Rc3/8
NBR
4S-A BRASS NBR
4S-A BRASS NBR
CB24007
R1/2
BRASS
397
72
45
WAF.29
Rc1/2
NBR
6S-A BRASS NBR
6S-A BRASS NBR
CB24019
R3/4
BRASS
686
88
55
WAF.35
Rc3/4
NBR
8S-A BRASS NBR
8S-A BRASS NBR
CB24031
R1
BRASS
1024
102
65
WAF.41
Rc1
NBR
10S-A BRASS NBR
10S-A BRASS NBR
CB26113
R1 1/4
BRASS
1520
115
77
WAF.54
Rc1 1/4
NBR
12S-A BRASS NBR
12S-A BRASS NBR
CB26125
R1 1/2
BRASS
2270
124
88
WAF.63
Rc1 1/2
NBR
16S-A BRASS NBR
16S-A BRASS NBR
CB26137
R2
BRASS
3510
132
108
WAF.77
Rc2
NBR
1S-A BRASS FKM
1S-A BRASS FKM
CB24049
R1/8
BRASS
79
48
24
WAF.14
Rc1/8
FKM
2S-A BRASS FKM
2S-A BRASS FKM
CB24061
R1/4
BRASS
128
58
28
WAF.19
Rc1/4
FKM
3S-A BRASS FKM
3S-A BRASS FKM
CB24073
R3/8
BRASS
202
65
35
WAF.21
Rc3/8
FKM
4S-A BRASS FKM
4S-A BRASS FKM
CB24085
R1/2
BRASS
397
72
45
WAF.29
Rc1/2
FKM
6S-A BRASS FKM
6S-A BRASS FKM
CB24097
R3/4
BRASS
686
88
55
WAF.35
Rc3/4
FKM
8S-A BRASS FKM
8S-A BRASS FKM
CB24109
R1
BRASS
1024
102
65
WAF.41
Rc1
FKM
10S-A BRASS FKM
10S-A BRASS FKM
CB26149
R1 1/4
BRASS
1520
115
77
WAF.54
Rc1 1/4
FKM
12S-A BRASS FKM
12S-A BRASS FKM
CB26161
R1 1/2
BRASS
2270
124
88
WAF.63
Rc1 1/2
FKM
16S-A BRASS FKM
16S-A BRASS FKM
CB26173
R2
BRASS
3510
132
108
WAF.77
Rc2
FKM
1S-A SUS NBR
1S-A SUS NBR
CB23973
R1/8
SUS
75
48
24
WAF.14
Rc1/8
NBR
2S-A SUS NBR
2S-A SUS NBR
CB23985
R1/4
SUS
130
58
28
WAF.19
Rc1/4
NBR
3S-A SUS NBR
3S-A SUS NBR
CB23997
R3/8
SUS
193
65
35
WAF.21
Rc3/8
NBR
4S-A SUS NBR
4S-A SUS NBR
CB24009
R1/2
SUS
391
72
45
WAF.29
Rc1/2
NBR
6S-A SUS NBR
6S-A SUS NBR
CB24021
R3/4
SUS
645
88
55
WAF.35
Rc3/4
NBR
8S-A SUS NBR
8S-A SUS NBR
CB24033
R1
SUS
962
102
65
WAF.41
Rc1
NBR
10S-A SUS NBR
10S-A SUS NBR
CB26115
R1 1/4
SUS
1440
115
77
WAF.54
Rc1 1/4
NBR
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031