您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
中文
中文 (繁體)
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
日本語
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
QA認證資訊
目錄: NITTO KOHKI
Created: 18.05.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
P-A - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For Medium and Low Pressure (Two-way shut-off)
SP CUPLA Type A, Body Material Brass / Stainless Steel / Steel
Female thread
Powered by
CAD模型選擇
{nitto/cupla/medium_low_pressure_twoway/sp_cupla_a_brass_steel/female_thread/pa_plug.prj},{NB=CCB24027-00_6P-A_SUS_NBR_c},{ASSYNO=CB24027},{MODEL=6P-A},{S=R3/4},{MT=SUS},{M=190},{L=52},{C=36},{H=Hex.35},{T=Rc3/4},{XH=35},{SM=NBR},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{HD=0},{DXF=33.0},{MNO=6P-A-SUS-NBR}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
S
Application
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
C
[mm]
H
WAF
[mm]
T
[mm]
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
1P-A BRASS NBR
1P-A BRASS NBR
CB23977
R1/8
BRASS
19
29
19
Hex.14
Rc1/8
NBR
2P-A BRASS NBR
2P-A BRASS NBR
CB23989
R1/4
BRASS
34
36
22
Hex.17
Rc1/4
NBR
3P-A BRASS NBR
3P-A BRASS NBR
CB24001
R3/8
BRASS
61
40
25
Hex.21
Rc3/8
NBR
4P-A BRASS NBR
4P-A BRASS NBR
CB24013
R1/2
BRASS
121
44
28
Hex.29
Rc1/2
NBR
6P-A BRASS NBR
6P-A BRASS NBR
CB24025
R3/4
BRASS
205
52
36
Hex.35
Rc3/4
NBR
8P-A BRASS NBR
8P-A BRASS NBR
CB24037
R1
BRASS
333
62
40
Hex.41
Rc1
NBR
10P-A BRASS NBR
10P-A BRASS NBR
CB26119
R1 1/4
BRASS
630
70
45
Hex.54
Rc1 1/4
NBR
12P-A BRASS NBR
12P-A BRASS NBR
CB26131
R1 1/2
BRASS
920
75
49
Hex.63
Rc1 1/2
NBR
16P-A BRASS NBR
16P-A BRASS NBR
CB26143
R2
BRASS
1640
80
52
WAF.77×φ84
Rc2
NBR
1P-A BRASS FKM
1P-A BRASS FKM
CB24055
R1/8
BRASS
19
29
19
Hex.14
Rc1/8
FKM
2P-A BRASS FKM
2P-A BRASS FKM
CB24067
R1/4
BRASS
34
36
22
Hex.17
Rc1/4
FKM
3P-A BRASS FKM
3P-A BRASS FKM
CB24079
R3/8
BRASS
61
40
25
Hex.21
Rc3/8
FKM
4P-A BRASS FKM
4P-A BRASS FKM
CB24091
R1/2
BRASS
121
44
28
Hex.29
Rc1/2
FKM
6P-A BRASS FKM
6P-A BRASS FKM
CB24103
R3/4
BRASS
205
52
36
Hex.35
Rc3/4
FKM
8P-A BRASS FKM
8P-A BRASS FKM
CB24115
R1
BRASS
333
62
40
Hex.41
Rc1
FKM
10P-A BRASS FKM
10P-A BRASS FKM
CB26155
R1 1/4
BRASS
630
70
45
Hex.54
Rc1 1/4
FKM
12P-A BRASS FKM
12P-A BRASS FKM
CB26167
R1 1/2
BRASS
920
75
49
Hex.63
Rc1 1/2
FKM
16P-A BRASS FKM
16P-A BRASS FKM
CB26179
R2
BRASS
1640
80
52
WAF.77×φ84
Rc2
FKM
1P-A SUS NBR
1P-A SUS NBR
CB23979
R1/8
SUS
17
29
19
Hex.14
Rc1/8
NBR
2P-A SUS NBR
2P-A SUS NBR
CB23991
R1/4
SUS
32
36
22
Hex.17
Rc1/4
NBR
3P-A SUS NBR
3P-A SUS NBR
CB24003
R3/8
SUS
56
40
25
Hex.21
Rc3/8
NBR
4P-A SUS NBR
4P-A SUS NBR
CB24015
R1/2
SUS
112
44
28
Hex.29
Rc1/2
NBR
6P-A SUS NBR
6P-A SUS NBR
CB24027
R3/4
SUS
190
52
36
Hex.35
Rc3/4
NBR
8P-A SUS NBR
8P-A SUS NBR
CB24039
R1
SUS
310
62
40
Hex.41
Rc1
NBR
10P-A SUS NBR
10P-A SUS NBR
CB26121
R1 1/4
SUS
620
70
45
WAF.54×Φ59
Rc1 1/4
NBR
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Code
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
尺寸
2D
Code
+81
(0) 3-5961-5031