Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
SM型 - ソケット
部品表
60SM STEEL NBR
CNSORDERNO
製品型式
60SM STEEL NBR
ASSYNO
製品番号
CB66340
RE
備考
-
S
相手側ホースサイズ
Rc3/4
MT
本体材質
鋼鉄
M
質量
158 g
L
(62.5) mm
D
(26.5) mm
H
六角
六角29 mm
T
R3/4 mm
B
9 mm
SM
シール材質
ニトリルゴム
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031