Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
会社名
日東工器株式会社
説明
PF型 - プラグ
部品表
40PF STEEL
CNSORDERNO
製品型式
40PF STEEL
ASSYNO
製品番号
CA94818
RE
備考
日本国内用
S
相手側ホースサイズ
R1/2
MT
本体材質
鋼鉄
M
質量
69 g
L
38 mm
H
六角
六角29 mm
C
20 mm
T
Rc1/2 mm
B
7.5 mm
Code
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
Code
+81(0) 3-5961-5031